Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Interruptores termomagnéticos QO / QOB
Schneider Electric Imagen del producto

QO120PDF

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
QO120PDF
Green premium brand logo

Mini circuit breaker, QO, 20A, 1 pole, 120 VAC, 10 kA, dual function, plug on neutral, plug in mount

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    Product
    Interruptor automático en miniatura
    Range
    QO
    Current Rating
    20 A
    Voltage Rating
    120 V AC
    Mounting Type
    Conexión
    Number of Poles
    1P
    Circuit Breaker Type
    Combination ARC-fault and ground fault
    Ratings
    Not rated ((*))
    Electrical Connection
    Pressure plate ((*))
    Complementario
    Interrupt Rating
    10 kA 120 V CA 50/60 Hz
    Number of Panel Spaces
    1
    Wire Size
    AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
    par de apriete
    4.6 N.m
    altura
    120.65 mm
    profundidad
    73.91 mm
    anchura
    19.05 mm
    Entorno
    Certifications
    Registrado por UL
    CSA
    Ambient Rating
    40 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español4
    • inglés8
    • francés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Digest Catalog Section 01: Load Centers (Versión Oct 2020)
    Descripción
    Digest catalog section 1 - This section of Digest provides selection information for QO™ and Homeline™ Miniature Circuit Breakers (MCBs), QO and Homeline load centers, CSEDs, Surge Protective Devices (SPDs), and Servicepak™ power outlets. Replaces Digest 177 section 1; 0100CT1501_SEC-01
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.1 MB
    Fecha 4/11/20
    Descripción
    Digest catalog section 1 - This section of Digest provides selection information for QO™ and Homeline™ Miniature Circuit Breakers (MCBs), QO and Homeline load centers, CSEDs, Surge Protective Devices (SPDs), and Servicepak™ power outlets. Replaces Digest 177 section 1; 0100CT1501_SEC-01
    Digest 178 Catalog 07: Miniature and Molded Case Circuit Breakers (Versión 1.0)
    Descripción
    Digest Section 7 - This section of Digest 178 contains selection information for QO™, Homeline™, Multi 9™, PowerPact™, and Masterpact™ circuit breakers and accessories. Miniature circuit breakers, electronic trip molded case circuit breakers, motor circuit protectors, and low-voltage power circuit breakers and circuit breaker accessories. Replaces Digest 177 section 7; 0100CT1501_SEC-07
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.9 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Digest Section 7 - This section of Digest 178 contains selection information for QO™, Homeline™, Multi 9™, PowerPact™, and Masterpact™ circuit breakers and accessories. Miniature circuit breakers, electronic trip molded case circuit breakers, motor circuit protectors, and low-voltage power circuit breakers and circuit breaker accessories. Replaces Digest 177 section 7; 0100CT1501_SEC-07
    Square D QO and QOB Miniature Circuit Breakers Catalog (Versión 1.0)
    Descripción
    This catalog provides information on application, accessories, trip curves, and dimensions for Miniature Circuit Breakers.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.8 MB
    Fecha 27/07/11
    Descripción
    This catalog provides information on application, accessories, trip curves, and dimensions for Miniature Circuit Breakers.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 126.2 KB
    Fecha 18/08/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 428.2 KB
    Fecha 26/06/14
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    QO/QOB DF (Dual Function) Combination AFCI/GFCI Installation Instructions (Versión 04)
    Descripción
    Pigtail and Plug-on Neutral (PoN). This document contains installation, wiring, testing, and removal information for Square D QO or QOB dual function circuit breakers.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 539.2 KB
    Fecha 30/09/20
    Descripción
    Pigtail and Plug-on Neutral (PoN). This document contains installation, wiring, testing, and removal information for Square D QO or QOB dual function circuit breakers.
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    QO120PDF : QO120PDF_REACH_DECLARATION
    Descripción
    QO120PDF_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 1/12/20
    Descripción
    QO120PDF_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    QO120PDF : Mini circuit breaker, QO, 20A, 1 pole, 120 VAC, 10 kA, dual function, plug on neutral, plug in mount
    Descripción
    Mini circuit breaker, QO, 20A, 1 pole, 120 VAC, 10 kA, dual function, plug on neutral, plug in mount
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 1/12/20
    Descripción
    Mini circuit breaker, QO, 20A, 1 pole, 120 VAC, 10 kA, dual function, plug on neutral, plug in mount
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    QO120PDF : Mini circuit breaker, QO, 20A, 1 pole, 120 VAC, 10 kA, dual function, plug on neutral, plug in mount
    Descripción
    Mini circuit breaker, QO, 20A, 1 pole, 120 VAC, 10 kA, dual function, plug on neutral, plug in mount
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 1/12/20
    Descripción
    Mini circuit breaker, QO, 20A, 1 pole, 120 VAC, 10 kA, dual function, plug on neutral, plug in mount
    Impreso promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Square D QO and Homeline Dual Function Circuit Breakers Handout (Versión 1.0)
    Descripción
    This handout explains the benefits of QO and Homeline dual function QODF circuit breakers. CAFI Combination Arc Fault and GFI Ground Fault protection.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 287.8 KB
    Fecha 27/01/14
    Descripción
    This handout explains the benefits of QO and Homeline dual function QODF circuit breakers. CAFI Combination Arc Fault and GFI Ground Fault protection.
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    QO™ Miniature Circuit Breakers (CAFI, AFIDF, GFI, EPD) - Product Environmental Profile (Versión 01 : 2020-12-01)
    Descripción
    QO™ Miniature Circuit Breakers (CAFI, AFIDF, GFI, EPD) - Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 419 KB
    Fecha 4/07/14
    Descripción
    QO™ Miniature Circuit Breakers (CAFI, AFIDF, GFI, EPD) - Product Environmental Profile
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.