Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Supresor de picos SPD de 1 polo 120V

Mostrar más características >
  • Precio*
    2,727.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Product
    Secondary surge arrester
    Range
    Surge Breaker
    Complementario
    Surge Current
    30 kA
    Voltage Rating
    120 V CA
    Number of Phases
    1 fase
    Wiring Configuration
    2 cables
    Max Number of Poles
    1
    Local Signalling
    1 LED verde funcionamiento normal
    destino de producto
    load center QOD
    load center QOX
    Height
    76 mm
    Width
    19 mm
    Depth
    64 mm
    Entorno
    Enclosure Rating
    NEMA 2
    Ambient Operating
    65 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    QO2175SB Surgebreaker Secondary Surge Arrester (Versión 1)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /