
Gira la imagen para ampliar

Interruptor termomagnético mini Square D de 1 polo, 40A, 10kA, 120/240V, enchufable
QO140
Interruptor termomagnético QO 1 polo
Capacidad de interrupción: 10 kA 120 V CA 50/60 Hz
Montaje enchufable
Corriente nominal: 40 A a 120/240 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
18
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA