Gira la imagen para ampliar
+ 3
Centro de carga de zapatas principales Square D de 60A, 1 fase, 2 polos, NEMA 3R
QO24L60NRNM
Centro de carga QO para Zapatas Principales
Capacidad de interrupción: 10kA
Sistema monofásico de 3 hilos y 2 espacios
Corriente nominal: 60 A a 120 V CA
Caja NEMA tipo 3R
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas