
Gira la imagen para ampliar



+ 3
Centro de carga de zapatas principales Square D de 60A, 1 fase, 2 polos, NEMA 3R
QO24L60NRNM
Centro de carga QO para Zapatas Principales
Capacidad de interrupción: 10kA
Sistema monofásico de 3 hilos y 2 espacios
Corriente nominal: 60 A a 120 V CA
Caja NEMA tipo 3R
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
5
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA