
Gira la imagen para ampliar




Interruptor termomagnético mini Square D de 2 polos, 50A, 10kA, 120/240V, enchufable
QO250
[In] corriente nominal:
tipo de montaje:
número de polos:
Interruptor termomagnético QO 2 polos
Capacidad de interrupción: 10 kA 120/240 V CA 50/60 Hz
Montaje enchufable
Corriente nominal: 50 A a 120/240 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
19
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA