Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
interruptor TERMOMAGNETICO QO 3P. 10 A. ENCHUFABLE 10kA 120/240V

QO310

[In] corriente nominal:

tipo de montaje:

Interruptor termomagnético QO 3 polos
Capacidad de interrupción: 10 kA 120/240 V CA 50/60 Hz
Montaje enchufable
Corriente nominal: 10 A a 120/240 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
19
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA