
Gira la imagen para ampliar



Interruptor termomagnético mini Square D de 3 polos, 100A, 10kA, 120/240V, enchufable
QO3100
[In] corriente nominal:
tipo de montaje:
Interruptor termomagnético QO 3 polos
Capacidad de interrupción: 10 kA 120/240 V CA 50/60 Hz
Montaje enchufable
Corriente nominal: 100 A a 120/240 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
20
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA