
Gira la imagen para ampliar

Centro de carga de zapatas Square D de 125A, 3 fases, 12 polos, NEMA1, con barra a tierra
QO312L125G
[In] corriente nominal:
Número de espacios:
Centro de carga QO para Zapatas Principales
Clasificación máxima de corto circuito: 65 kA
Sistema trifásico de 4 hilos y 12 espacios con cubierta superficial
Corriente nominal: 125 A a 208/240 V AC
Caja NEMA tipo 1
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
38
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA