Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Centro de carga de zapatas Square D de 125A, 3 fases, 20 polos, NEMA1, con barra a tierra

QO320L125G

[In] corriente nominal:

Número de espacios:

Centro de carga QO Zapatas Principales
Clasificación de voltaje: 208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC
Sistema trifásico de 4 hilos y 20 espacios
Corriente nominal: 125 A
Caja NEMA tipo 1
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
45
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA