
Gira la imagen para ampliar

Centro de carga de zapatas Square D de 125A, 3 fases, 20 polos, NEMA1, con barra a tierra
QO320L125G
[In] corriente nominal:
Número de espacios:
Centro de carga QO Zapatas Principales
Clasificación de voltaje: 208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC
Sistema trifásico de 4 hilos y 20 espacios
Corriente nominal: 125 A
Caja NEMA tipo 1
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
45
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA