Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Centro de carga de zapatas Square D de 100A, 1 fase, 6 polos, NEMA1, para empotrar

QO612L100F

[In] corriente nominal:

Número de espacios:

tipo de cubierta:

composición del dispositivo:

Centro de carga QO para zapatas principales
Clasificación máxima de corto circuito: 10 kA
Sistema monofásico de 3 hilos, 6 espacios y 12 circuitos
Corriente nominal: 100 A a 120 V CA
Caja NEMA tipo 1
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
17
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA