
Gira la imagen para ampliar


Centro de carga de zapatas Square D de 100A, 1 fase, 8 polos, NEMA 3R
QO816L100RB
Tipo de centro de carga:
[In] corriente nominal:
Número de espacios:
composición del dispositivo:
Centro de carga QO para zapatas principales
Clasificación máxima de corto circuito: 10 kA
Sistema monofásico de 3 hilos, 8 espacios y 16 circuitos
Corriente nominal: 100 A a 120 V CA
Caja NEMA tipo 3R
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
21
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA