
Gira la imagen para ampliar

Centro de carga de zapatas Square D de 100A, 1 fase, 8 polos, NEMA1, para sobreponer
QO816L100S
[In] corriente nominal:
Número de espacios:
tipo de cubierta:
composición del dispositivo:
Centro de carga QO para zapatas principales
Clasificación máxima de corto circuito: 10 kA
Sistema monofásico de 3 hilos, 8 espacios y 16 circuitos
Corriente nominal: 100 A a 120 V CA
Caja NEMA tipo 1
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
17
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA