
Gira la imagen para ampliar


Interruptor termomagnético mini Square D de 2 polos, 30A, 10kA, 120/240V, atornillable
QOB230
[In] corriente nominal:
número de polos:
Interruptor termomagnético QO 2 polos
Clasificación de voltaje: 120 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Corriente nominal: 30 A
Garantía de 18 meses
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
19
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA