
Gira la imagen para ampliar

interruptor TERMOMAGNETICO QOB 3P. 80 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V
QOB380
[In] corriente nominal:
tipo de montaje:
Interruptor termomagnético QO 3 polos
Clasificación de voltaje: 120/240 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Corriente nominal: 70 A
Garantía de 18 meses
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
20
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA