Gira la imagen para ampliar

Frente para centro de carga monofásico o trifásico Square D de 24 espacios, empotrado, gris
QOC24UF
tipo de cubierta:
color:
Número de espacios:
Cubierta frontal para centro de carga tipo QO de 16-24 espacios
Protección para el centro de carga NEMA 1 y permite accesos de apertura con cerradura manual
Frente de tipo de empotrar con unas dimensiones de 562.10 mm de altura, 392.18 mm de ancho y 17.78 mm de profundidad
Compatible con centros de carga QO monofásicos o trifásicos: QO116L125PG, QO124L125PG, QO124M100P, QO320L125G,QO324L125G
Compatible con conector jack
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
27
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA