Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

QOU Miniature Circuit Breaker, 15A, 2P, 120/240V, 22kA

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    gama de producto
    Qou
    Tipo de interruptor
    Estándar
    Complementario
    [In] corriente nominal
    15 A
    Número de polos
    2P
    poder de corte
    22 kA at: 120/240 V AC
    conexión eléctrica
    Slotted box lugs, line side
    Slotted box lugs, load side
    [Ue] tensión asignada de empleo
    120/240 V AC
    tipo de montaje
    Unit mount ((*))
    calibre AWG
    AWG 14...AWG 2 (aluminio/cobre)
    altura
    4.05 in
    profundidad
    2.95 in
    anchura
    1.5 in
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    IEC
    Registrado por UL
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    QOU Miniature Circuit Breakers and Switches Catalog (Versión 1.0)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    A Guide to Your Square D Electrical Distribution System (Versión 2.0)
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    26 08 00.10 Start-up and Commissioning of New Products (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Series 1 QOU Circuit Breakers and Switches (Versión 01)
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/12/18
    Tamaño 0
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/12/18
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.