Gira la imagen para ampliar


interruptor TERMOMAGNETICO QOW 1P. 15 A. ENCHUFABLE 10kA 240V
QOW115
[In] corriente nominal:
tipo de montaje:
número de polos:
Proporciona una protección superior del circuito
Fiable y duradero
Diseño neutro enchufable y espacio más corto para instalaciones más rápidas
Diseño simple e instrucciones claras para una configuración rápida
Diagnóstico que ahorra tiempo con solo tocar un botón
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
18
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA