Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Centro de carga Square D de 60A, 120/240 VCA, 2 fases, 3 hilos, 2+4 polos, NEMA 1

QOX204

Centro de carga QOX
Clasificación de voltaje: 120 V CA
Sistema monofásico de 3 hilos y 6 espacios
Caja NEMA tipo 1
Terminales principales convertibles de 60 A
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
14
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA