Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Centro de carga QOX

Centro de carga QOX - QOX208TM

Load Centers

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Centro de carga QOX
Centro de carga QOX - QOX208TM
Load Centers

Load Center - QOX - 100A - 120/240V - 10kA - 10SP - 2x15A, 4x20A Brkr

Mostrar más características >
  • Precio*
    3,559.00 MXN
Agregar a Mis Productos Agregar a Mis Productos

  • Principal
    producto
    Load Center ((*))
    gama de producto
    QO
    Tipo de centro de carga
    Breaker principal
    [In] corriente nominal
    100 A
    Número de espacios
    10
    intensidad de cortocircuito
    10 kA
    Máximo Número de circuitos de un solo polo
    2
    8
    Máximo Número de circuitos de un solo polo
    0
    Número de fases
    1 fase
    2 fases
    Voltage Rating ((*))
    120/240 V AC
    Complementario
    Wire Size ((*))
    AWG 14...AWG 2
    Enclosure Rating ((*))
    NEMA 1 para interior
    tipo de cubierta
    Combinación de empotrar contra sobreponer
    material
    ABS UV non-stabilised side
    Material envolvente
    Hoja de acero
    certificaciones de producto
    NOM/ANCE
    altura
    206 mm
    anchura
    314 mm
    profundidad
    68 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.