Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Zelio Relay
Schneider Electric Imagen del producto

RSB1A120FDS

Schneider Electric Imagen del producto
RSB1A120FDS

relé de interface - 110 V CC - 1 AC

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

RSB1A120FDS se reemplaza por:
Cant.
de productos
RSB1A120FD
de productos
1
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Motivo del reemplazo: Final de la vida útil
  • Fecha de reemplazo: 13 enero 2009
1
  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    nombre de serie
    Reles de interface
    tipo de producto o componente
    Reles de conexión
    nombre corto del dispositivo
    RSB
    tipo y composición de contactos
    1 C/O
    funcionamiento de contacto
    Estándar
    [Uc] tensión del circuito de control
    110 V DC
    corriente térmica nominal
    12 A -40…40 °C
    LED de estado
    Sin
    Complementario
    forma del pin
    Plano
    average coil resistance
    25200 Ohm DC 20 °C +/- 10 %
    [Ue] tensión asignada de empleo
    88...121 V DC
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    400 V EN/IEC 60947
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    3.6 kV IEC 61000-4-5
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    [Ie] corriente asignada de empleo
    12 A AC-1/DC-1 NA IEC
    6 A AC-1/DC-1 NC IEC
    corriente mínima de conmutación
    5 mA
    tensión máxima de conmutación
    300 V DC
    400 V CA
    minimum switching voltage
    5 V
    capacidad de conmutación máxima
    3000 VA CA
    336 W DC
    resistive rated load
    12 A 250 V CA
    12 A 28 V DC
    capacidad mínima de conmutación
    300 mW 5 mA
    tasa de funcionamiento
    <= 600 cycles/hour en carga
    <= 72000 cycles/hour sin carga
    endurancia mecánica
    30000000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    100000 ciclos 12 A 250 V AC-1 NA
    100000 ciclos 6 A 250 V AC-1 NC
    duración de maniobra
    4 ms btwn cl denrg+mkg Off-dly ctct
    9 ms btwn cl nrg+mkg On-dly ctct
    marcado
    CE
    average coil consumption
    0.45 W DC
    9 mm triángulo inserto macho
    >= 0,1 Uc DC
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 100000
    categoría de protección
    RT I
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    se vende en cantidades indivisibles
    10
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    fuerza dieléctrica
    1000 V CA entre contactos
    2500 V CA entre polos
    5000 V CA entre bobina y contacto
    normas
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    GOST
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia a las vibraciones
    +/- 1 mm 10…55 Hz EN/IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP40 EN/IEC 60529
    resistencia a los choques
    10 gn 11 ms sin funcionamiento EN/IEC 60068-2-27
    5 gn 11 ms en funcionamiento EN/IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C CA
    -40…85 °C DC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /