Ir al contenido principal
Mexico
Nuestras marcas
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis Productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis
documentos
opens in new Window
Inicia sesión / Regístrate
User name
Cerrar sesión
Nuestras marcas
Regístrate hoy mismo
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitaciones
Gestiona casos de soporte
Crea y gestiona tus pedidos (sólo socios autorizados)
Inicia sesión
Crea tu cuenta
Lee para conocer más
beneficios
0
el número de los elementos de los documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Soporte
Menú principal
Empresa
Mexico
Nuestras marcas
Mis Productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis
documentos
opens in new Window
0
Inicia sesión /
Regístrate
opens in new Window
User name
Cerrar sesión
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric
Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Permanecer en esta página web
Selecciona tu ubicación
Gira la imagen para ampliar
relevador interface enchufable - 120 V CA - 1 AC
RSB1A160F7S
Descatalogado el:
30 jun 2023
Reemplazo(s) recomendado(s)
RSB1A160F7S se reemplaza por el siguiente grupo de productos:
1×
interface plug-in relay - Harmony RSB - 1 C/O - 120 V AC - 16 A
RSB1A160F7
1×
socket RSZ - separate contact - < 250 V AC - screw connector
RSZE1S48M
RSB1A160F7S se reemplaza por el siguiente grupo de productos: