Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Zelio Relay
Schneider Electric Imagen del producto

RSL1PVEU

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
RSL1PVEU
Green premium brand logo

slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 48 V

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    nombre de serie
    Reles de interface
    tipo de producto o componente
    Reles de conexión
    nombre corto del dispositivo
    RSL
    tipo y composición de contactos
    1 C/O
    funcionamiento de contacto
    Estándar
    [Uc] tensión del circuito de control
    48 V DC
    corriente térmica nominal
    6 A -40…55 °C
    LED de estado
    Donde
    forma del pin
    Plano (tipel PCB)
    Complementario
    modo de fijación
    Resorte plástico de compresión
    resistencia media
    10600 Ohm DC 23 °C +/- 10 %
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V EN/IEC
    277 V cUL
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV IEC
    material de contactos
    Aleación de plata (AgSnO2)
    [Ie] corriente asignada de empleo
    6 A 1 C/O AC-1/DC-1 IEC/UL
    corriente mínima de conmutación
    100 mA
    tensión máxima de conmutación
    277 V
    tensión de conmutación
    12 V
    capacidad de conmutación máxima
    1500 VA
    150 W
    capacidad de conmutación mínima
    120 mW
    tasa de funcionamiento
    <= 72000 cycles/hour sin carga
    <= 360 cycles/hour en carga
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    vida útil eléctrica
    60000 cycles ((*)) resistivo 6 A 250 V AC-1
    duración de maniobra
    5 ms restablecer
    12 ms
    marcado
    CE
    categoría de protección
    RT III
    niveles de ensayo
    Nivel A
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    altura
    78.6 mm
    anchura
    6.2 mm
    profundidad
    95 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (11-12-14)OC
    (A1-A2)CO
    se vende en cantidades indivisibles
    10
    peso del producto
    0.029 kg
    2 abrazaderas
    6 A 250 V CA 0,5 mm de distancia de montaje
    consumo medio en W
    0.17 W DC
    9 mm triángulo inserto macho
    >= 0,05 Uc
    disposición de la terminal de contacto
    Separado
    conexiones - terminales
    Conectores torn. 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14 Flexible con terminal
    Conectores torn. 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14 sólido sin terminal
    tightening torque ((*))
    < 0,5 N.m M2.5
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 60000
    tipo de control
    Sin pulsador
    tipo de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    tensión de entrada
    48 V c.a./c.c. 43,2-57,6 V
    fuerza dieléctrica
    1000 V CA entre contactos
    4000 V CA entre bobina y contacto
    normas
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    certificaciones de producto
    GOST
    CSA
    UL
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia a las vibraciones
    10 gn +/- 1 mm 10…150 Hz 10 cycles not operating EN/IEC 60068-2-6
    5 gn +/- 1 mm 10…150 Hz 10 cycles in operation EN/IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP40 EN/IEC 60529
    resistencia a los choques
    10 gn 11 ms en funcionamiento EN/IEC 60068-2-27
    5 gn 11 ms sin funcionamiento EN/IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…55 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español5
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Digest 178 Catalog 23: Relays and Timers (Versión 1.0)
    Descripción
    Section 23 of Digest 178 Catalog includes selection information for general purpose relays, industrial relays, solid state relays, timers, control and measurement relays, power supplies and Zelio™ interface modules.and legacy relays. Replaces Digest 177 section 23; 0100CT1501_SEC-23
    Tamaño pdf
    Tamaño 6 MB
    Fecha 12/05/19
    Descripción
    Section 23 of Digest 178 Catalog includes selection information for general purpose relays, industrial relays, solid state relays, timers, control and measurement relays, power supplies and Zelio™ interface modules.and legacy relays. Replaces Digest 177 section 23; 0100CT1501_SEC-23
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versión 3.0)
    Descripción
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio™ plug-in relays.
    Tamaño pdf
    Tamaño 8.5 MB
    Fecha 14/12/18
    Descripción
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio™ plug-in relays.
    Electromechanical and Solid-State Zelio™ Relays (Versión 1.0)
    Descripción
    This catalog is a guide to the technical characteristics of RSL, RSB, RXM, RUM, RPM, ABR, ABS, and SSR Zelio™ relays.
    Tamaño pdf
    Tamaño 5.6 MB
    Fecha 15/06/10
    Descripción
    This catalog is a guide to the technical characteristics of RSL, RSB, RXM, RUM, RPM, ABR, ABS, and SSR Zelio™ relays.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD for RSL1PVEU: slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 48 V (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RSL1PVEU: slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 48 V (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RSL1PVEU: slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 48 V (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RSL1PVEU: slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 48 V (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RSL1PVEU_REACH_DECLARATION
    Descripción
    RSL1PVEU_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 6/12/19
    Descripción
    RSL1PVEU_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RSL1PVEU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    RSL1PVEU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 6/12/19
    Descripción
    RSL1PVEU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RSL1PVEU_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    RSL1PVEU_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 6/12/19
    Descripción
    RSL1PVEU_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 785.1 KB
    Fecha 1/09/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 687.4 KB
    Fecha 1/09/18
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /