Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Zelio Relay

Zelio Relay - RXM2AB2ED

Relés electromecánicos

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Zelio Relay
Zelio Relay - RXM2AB2ED
Relés electromecánicos

Miniature Plug-in relay - Zelio RXM 2 C/O 48 V DC 12 A with LED

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Agregar a Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    nombre de serie
    Miniatura
    tipo de producto o componente
    Reles de conexión
    nombre corto del dispositivo
    RXM
    tipo y composición de contactos
    2 C/O
    [Uc] tensión del circuito de control
    48 V DC
    corriente térmica nominal
    12 A at -40...55 °C
    LED de estado
    Donde
    tipo de control
    Lockable test button ((*))
    coeficiente de utilización
    20 %
    Complementario
    forma del pin
    Plano
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V conforming to IEC
    300 V conforming to UL
    300 V conforming to CSA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV for 1.2/50 µs
    material de contactos
    AgNi
    (le) corriente nominal operacional
    12 A at 28 V DC (NO) conforming to IEC
    12 A at 250 V AC (NO) conforming to IEC
    6 A at 28 V DC (NC) conforming to IEC
    6 A at 250 V AC (NC) conforming to IEC
    12 A at 28 V DC conforming to UL
    12 A at 277 V AC conforming to UL
    tensión máxima de conmutación
    250 V conforming to IEC
    Resistive rated load ((*))
    12 A at 250 V AC
    12 A at 28 V DC
    capacidad de conmutación máxima
    3000 VA/336 W
    capacidad mínima de conmutación
    170 mW at 10 mA, 17 V
    tasa de funcionamiento
    <= 18000 cycles/hour no-load
    <= 1200 cycles/hour under load
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    100000 cycles for resistive load
    promedio de consumo de la bobina en W
    0.9 W
    9 mm triángulo inserto macho
    >= 0.1 Uc
    tiempo de operación
    20 ms
    tiempo de estabilización
    20 ms
    promedio de resistencia de la bobina
    2560 Ohm en 20 °C +/- 10 %
    límites tensión de funcionamiento nominal
    38.4...52.8 V DC
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 100000
    categoría de protección
    RT I
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    altura global CAD
    82.8 mm
    fondo global CAD
    80.35 mm
    peso del producto
    0.096 kg
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    fuerza dieléctrica
    1300 V AC between contacts with micro disconnection insulation
    2000 V AC between coil and contact with reinforced insulation
    2000 V AC between poles with basic insulation
    certificaciones de producto
    CE
    CSA
    GOST
    RoHS
    UL
    REACH
    Lloyd's
    normas
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...55 °C
    resistencia a las vibraciones
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating)
    grado de protección IP
    Ip40 acorde a EN/IEC 60529
    resistencia a los choques
    10 gn in operation
    30 gn not operating
    grado de contaminación
    3
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Electromechanical and Solid-State Zelio™ Relays (Versión 1.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versión 3.0)
    Digest Catalog 23: Relays and Timers (Versión 1.8)
    Fecha 16/01/19
    Tamaño 2.8 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RXM miniature relay (Versión 1.1)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 1.4 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 34.5 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 6.3 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 29.4 KB
    CAD files for RXM2AB2ED: Zelio Relay (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Versión 1.0)
    EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Versión 1.0)
    Fecha 23/10/18
    Tamaño 888.1 KB
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Versión 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Versión 1.0)
    Fecha 8/10/18
    Tamaño 223 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 12/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 12/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.