Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

relé enchufable miniatura - Zelio RXM - 4 CA nivel bajo - 48 V CA - Led

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    nombre de serie
    Miniatura
    tipo de producto o componente
    Reles de conexión
    nombre corto del dispositivo
    RXM
    tipo y composición de contactos
    4 C/O
    [Uc] tensión del circuito de control
    48 V AC, 50/60 Hz
    corriente térmica nominal
    3 A at -40...55 °C
    LED de estado
    Donde
    tipo de control
    Lockable test button ((*))
    coeficiente de utilización
    20 %
    Complementario
    forma del pin
    Plano
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V conforming to IEC
    300 V conforming to UL
    300 V conforming to CSA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    2.5 kV for 1.2/50 µs
    material de contactos
    Contactos de plata bifurcados bañados en oro
    (le) corriente nominal operacional
    2 A at 28 V DC (NO) conforming to IEC
    2 A at 250 V AC (NO) conforming to IEC
    1 A at 28 V DC (NC) conforming to IEC
    1 A at 250 V AC (NC) conforming to IEC
    3 A at 28 V DC conforming to UL
    3 A at 277 V AC conforming to UL
    tensión máxima de conmutación
    250 V conforming to IEC
    Resistive rated load ((*))
    3 A at 250 V AC
    3 A at 28 V DC
    capacidad de conmutación máxima
    750 VA/84 W
    capacidad mínima de conmutación
    15 mW at 3 mA, 5 V
    tasa de funcionamiento
    <= 18000 cycles/hour no-load
    <= 1200 cycles/hour under load
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    100000 cycles for resistive load depending on mounting position and working environment
    promedio de consumo de la bobina en VA
    1.2 en 60 Hz
    consumo médio
    1.2 VA 60 Hz
    9 mm triángulo inserto macho
    >= 0.15 Uc
    tiempo de operación
    20 ms
    tiempo de estabilización
    20 ms
    promedio de resistencia de la bobina
    710 Ohm en 20 °C +/- 15 %
    límites tensión de funcionamiento nominal
    38.4...52.8 V AC
    categoría de protección
    RT I
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    peso del producto
    0.037 kg
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    fuerza dieléctrica
    1300 V AC between contacts with micro disconnection insulation
    2000 V AC between coil and contact with reinforced insulation
    2000 V AC between poles with basic insulation
    certificaciones de producto
    CE
    CSA
    GOST
    RoHS
    UL
    REACH
    Lloyd's
    normas
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...55 °C
    resistencia a las vibraciones
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating)
    grado de protección IP
    Ip40 acorde a EN/IEC 60529
    resistencia a los choques
    10 gn in operation
    30 gn not operating
    grado de contaminación
    2
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Electromechanical and Solid-State Zelio™ Relays (Versión 1.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versión 3.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RXM miniature relay (Versión 1.1)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 1.4 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 34.5 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 6.3 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 29.4 KB
    CAD files for RXM4GB2E7: Zelio Relay (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Versión 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Versión 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Versión 1.0)
    Fecha 8/10/18
    Tamaño 223 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.