Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Zelio Time

Zelio Time - RXZE2M114

Salida relé

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Zelio Time
Zelio Time - RXZE2M114
Salida relé

toma para relé miniatura - Zelio RXZ - con contact mixtos - abrazadera tornillo

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Agregar a Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Zelio Relay
    tipo de producto o componente
    Toma
    disposición de la terminal de contacto
    Combinado
    Compatibilidad del producto
    Plug-in relay RXM (2 C/O)
    Plug-in relay RXM (4 C/O)
    forma del pin
    Plano
    nombre corto del dispositivo
    RXZ
    se vende en cantidades indivisibles
    10
    Complementario
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A
    [Ue] tensión asignada de empleo
    < 250 V
    tightening torque ((*))
    < 1 N.m (M3 screw(s))
    modo de fijación
    Por tornillo panel
    Clip-on 35 mm symmetrical DIN rail
    marcado
    CE
    anchura
    30 mm
    peso del producto
    0.048 kg
    Entorno
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, flexible cable with cable end 1 x 0.25...1 x 1 mm² / AWG 22...AWG 17
    Screw clamp terminals, flexible cable with cable end 2 x 0.25...2 x 1 mm² / AWG 22...AWG 17
    Screw clamp terminals, solid cable without cable end 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
    Screw clamp terminals, solid cable without cable end 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
    normas
    IEC 61984
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    Lloyd's
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...55 °C
    grado de protección IP
    Ip20 acorde a EN/IEC 60529
    tensión dieléctrica
    2500 V
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Electromechanical and Solid-State Zelio™ Relays (Versión 1.0)
    Zelio Time Timing Relays catalog (Versión 8.0)
    Fecha 14/01/19
    Tamaño 7.8 MB
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versión 3.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for RXZE2M114: Zelio Relay (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Versión 1.0)
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Versión 1.0)
    Fecha 23/10/18
    Tamaño 335 B
    Fecha 23/10/18
    Tamaño 356 B
    EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Versión 1.0)
    Fecha 23/10/18
    Tamaño 888.1 KB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Versión 1.0)
    Fecha 8/10/18
    Tamaño 223 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Zelio Relay - RXZE2 Socket - Protection Module, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.