Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

MOTOR OPERADOR. 24 V C.D

Mostrar más características >
  • Precio*
    18,860.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Mando eléctrico
    gama de producto
    Powerpact
    aplicación del dispositivo
    Control
    Tipo de interruptor
    Marco J
    Complementario
    [Uc] tensión del circuito de control
    24 V DC
    30 V DC
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    Registrado por UL
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Powerpact™ M-frame, P-frame, R-frame and NS630b-NS3200 Electronic Trip Circuit Breakers (Versión 4.4)
    PowerPact™ H-, J-, and L-Frame Circuit Breakers (Versión 4.3)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PowerPact with Micrologic Brochure (Versión 1.0)
    Fecha 20/08/18
    Tamaño 1.1 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PowerPact J, JD, JG, JJ, JL, JR. MICROLOGIC LI, LSI, LSIG 70A-250A (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Motor Operators (Versión 04)
    Fecha 9/01/19
    Tamaño 3.3 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/11/18
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.