Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

CONJ TOM DPLX USA 2PT 15A/127 V PL/BL

Mostrar más características >
  • Precio*
    148.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Miluz
    nombre estético
    Bossa
    tipo de producto o componente
    Toma-salida
    presentación del dispositivo
    Mecanismo completo
    tono de color
    Polar white (RAL 9003)
    estándar de salida
    Americano
    tipo de paquete
    Paquete de flujo
    Complementario
    [In] corriente nominal
    15 A
    [Ue] tensión asignada de empleo
    250 V CA
    material
    ASA + PC for wiring device
    número de módulos
    3 módulos
    modo de fijación
    Por tornillos
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo
    sección de cable
    4 mm²
    calibre AWG
    AWG 12
    altura
    115 mm
    anchura
    8 mm
    profundidad
    77 mm
    fondo empotrado
    67.5 mm
    profundidad saliente
    9.5 mm
    Entorno
    normas
    NEMA 5-15R
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cuadriptico Miluz (Versión 1.0)
    Fecha 19/11/18
    Tamaño 1.2 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miluz (Versión 1.1)
    Fecha 20/12/18
    Tamaño 213.4 KB
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia- Technical part (Versión 1.1)
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia (Versión 1.1)
    Fecha 26/10/17
    Tamaño 9.2 MB
    2018 Miluz catalogue for Brazil & Colombia - Presentation pages (Versión 1.1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.