Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

CONJ 2 INT SENCILLOS 10A 250V PL/BL

Mostrar más características >
  • Precio*
    179.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Miluz
    nombre estético
    Bossa
    tipo de producto o componente
    Conmutador
    presentación del dispositivo
    Mecanismo completo
    tono de color
    Blanco (RAL 9003)
    tipo de paquete
    Paquete de flujo
    Complementario
    función interruptor
    1 dirección
    señalizaciones en local
    Sin piloto
    marcado
    1 - L
    [In] corriente nominal
    10 A
    [Ue] tensión asignada de empleo
    250 V CA
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for wiring device
    número de módulos
    2 módulos
    modo de fijación
    Por tornillos
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo
    sección de cable
    4 mm²
    calibre AWG
    AWG 12
    altura
    111 mm
    anchura
    73 mm
    profundidad
    36 mm
    fondo empotrado
    26 mm
    profundidad saliente
    10 mm
    Entorno
    normas
    ABNT NBR NM 60.669
    certificaciones de producto
    NOM/ANCE
    Retie
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cuadriptico Miluz (Versión 1.0)
    Fecha 19/11/18
    Tamaño 1.2 MB
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia- Technical part (Versión 1.1)
    2018 Miluz catalogue for Brazil & Colombia - Presentation pages (Versión 1.1)
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia (Versión 1.1)
    Fecha 26/10/17
    Tamaño 9.2 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.