Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

CONJ 1 TOM USA 2PT 15A USB 2.1 1A PL/BL

Mostrar más características >
  • Precio*
    672.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Miluz
    nombre estético
    Bossa
    tipo de producto o componente
    Cargador USB + tomacorrientes
    modo de fijación
    Por tornillos
    Complementario
    estándar de salida
    Americano
    descripción estándar de la salida
    Con contacto a tierra
    posición de terminal de tierra
    Posición recta 0°
    tipo de conexión integrada
    2 socket-outlet 250 V AC 15 A 50/60 Hz
    2 USB port 5 V DC 2.1 A
    consumo de potencia en W
    0.1 W
    alimentación de entrada
    7.5 W
    montaje de dispositivo
    Empotrado
    presentación del dispositivo
    Mecanismo completo
    soporte de montaje
    3 modules mounting box
    configuración de polos de salida
    2P + E with shutter
    número de módulos
    3 módulos
    tono de color
    Polar white (RAL 9003)
    acabado exterior
    Satinado
    tratamiento de superficie
    Untreated
    tipo de paquete
    Ampolla
    cantidad por juego
    Juego de 6
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -5...50 °C
    tipo de protección
    Prot.cont.cortoc. (per.corto)
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...40 °C
    humedad relativa
    15...95 %
    vida de servicio en ciclos
    5000 ciclos
    conexiones - terminales
    Terminal de tornillo
    número de terminales
    2
    tipo de destornillador
    Philips combinado
    número de cables
    2
    capacidad de conexión por fijación
    1.5...2.5 mm² (rigid)
    1.5...2.5 mm² (flexible)
    material
    PC (polycarbonate) GF10 FR for casing
    Thermoplastic ABS-UV stabilised for centre plate
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    4 mm
    Compatibilidad del producto
    Apple
    Nokia
    Research in Motion
    Móvil Emblaze
    Huawei Technologies
    LGE
    Motorola Mobility
    Qualcomm
    Samsung
    Sony Ericsonn
    TCT mobile (ALCATEL)
    Texas Instruments
    Atmel
    altura
    115 mm
    anchura
    52 mm
    profundidad
    77 mm
    peso del producto
    0,1 kg
    Entorno
    normas
    EN 60950-1
    NEMA 5-15R
    EN 62684
    ETSI EN 300 489-34
    directivas
    2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
    Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
    2009/125/EC - ecodesign
    clase de aislamiento eléctrico
    Clase II
    grado de protección IK
    IK04
    grado de protección IP
    IP41
    características ambientales
    Acetona
    Alcohol
    Amoníaco
    Lejía
    Jabón líquido
    Aceite
    Petrol
    Resistencia UV
    Líquido de limpieza de ventanas
    Peróxido de hidrógeno (H2O2)
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógeno
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cuadriptico Miluz (Versión 1.0)
    Fecha 19/11/18
    Tamaño 1.2 MB
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia- Technical part (Versión 1.1)
    2018 Miluz catalogue for Brazil & Colombia - Presentation pages (Versión 1.1)
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia (Versión 1.1)
    Fecha 26/10/17
    Tamaño 9.2 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.