Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

PLACA 2MSOP - BOSSA BLANCA

Mostrar más características >
  • Precio*
    66.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Miluz
    nombre estético
    Bossa
    tipo de producto o componente
    Marco embellecedor con bastidores de fijación
    tono de color
    Shining white (RAL 9003)
    tipo de paquete
    Paquete de flujo
    Complementario
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for cover frame
    número de segmentos
    2 ganchos
    número de módulos
    2 módulos
    modo de fijación
    De clip
    altura
    111 mm
    anchura
    125 mm
    profundidad
    9 mm
    Entorno
    normas
    ABNT NBR NM 60.669
    ABNT NBR NM 60.884
    certificaciones de producto
    NOM/ANCE
    Retie
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cuadriptico Miluz (Versión 1.0)
    Fecha 19/11/18
    Tamaño 1.2 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miluz (Versión 1.1)
    Fecha 20/12/18
    Tamaño 213.4 KB
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia- Technical part (Versión 1.1)
    2018 Miluz catalogue for Brazil & Colombia - Presentation pages (Versión 1.1)
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia (Versión 1.1)
    Fecha 26/10/17
    Tamaño 9.2 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.