Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

MOD 2 TOM USB 2.0 2.1A 127/220 0 V 2M BL

Mostrar más características >
  • Precio*
    546.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Miluz
    tipo de producto o componente
    Cargador USB
    modo de fijación
    Por tornillos
    tipo de conexión integrada
    2 USB port 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
    Complementario
    presentación del dispositivo
    Mecanismo
    compatibilidad de gama
    Miluz, with fixing frame
    tono de color
    Polar white (RAL 9003)
    acabado exterior
    Satinado
    tratamiento de superficie
    Sin tratar
    número de módulos
    2 módulos
    tipo de paquete
    Paquete de flujo
    cantidad por juego
    Set de 9
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -5...50 °C
    humedad relativa
    15...95 %
    tipo de conector
    USB 2.1
    [Ue] tensión asignada de empleo
    127/250 V AC 50/60 Hz
    consumo de potencia en W
    0.1 W
    alimentación de entrada
    7.5 W
    corriente de salida
    1 A
    material
    PC (polycarbonate) GF10 FR for casing
    Thermoplastic ABS-UV stabilised for centre plate
    tipo de protección
    Prot.cont.cortoc. (per.corto)
    número de terminales
    2 terminales de tornillo
    capacidad de conexión por fijación
    1.5...2.5 mm² (rigid)
    1.5...2.5 mm² (flexible)
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    4 mm
    Compatibilidad del producto
    Apple
    Nokia
    Research in Motion
    Móvil Emblaze
    Huawei Technologies
    LGE
    Motorola Mobility
    Qualcomm
    Samsung
    Sony Ericsonn
    TCT mobile (ALCATEL)
    Texas Instruments
    Atmel
    altura
    48 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    50 mm
    peso del producto
    0.065 kg
    Entorno
    normas
    EN 60950-1
    NEMA 5-15R
    EN 62684
    ETSI EN 300 489-34
    directivas
    2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
    Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
    2009/125/EC - ecodesign
    clase de aislamiento eléctrico
    Clase II
    grado de protección IK
    IK04
    grado de protección IP
    IP41
    características ambientales
    Acetona
    Alcohol
    Amoníaco
    Lejía
    Jabón líquido
    Aceite
    Petrol
    Resistencia UV
    Líquido de limpieza de ventanas
    Peróxido de hidrógeno (H2O2)
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógeno
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cuadriptico Miluz (Versión 1.0)
    Fecha 19/11/18
    Tamaño 1.2 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Double USB charger User Manual (Versión 1)
    Fecha 27/11/15
    Tamaño 3.7 MB
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miluz, Prime Decor-Lunare-Modena, Roda USB-Chargers catalogue page (Versión 1.0)
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia- Technical part (Versión 1.1)
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia (Versión 1.1)
    Fecha 26/10/17
    Tamaño 9.2 MB
    2018 Miluz catalogue for Brazil & Colombia - Presentation pages (Versión 1.1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.