Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Ver todo   Orion
Schneider Electric Imagen del producto

S70331094

Schneider Electric Imagen del producto
S70331094

TOM DUP US 2P+T 20A 125V GFCI C/SOP GR

Mostrar más características
  • 1,022.00 MXN
    Precio no incluye IVA.
    Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
    Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Orion
    tipo de producto o componente
    Toma-salida
    presentación del dispositivo
    Mecanismo con bastidor de fijación
    configuración de polos de salida
    2P + E without shutter
    modo de fijación
    Mediante tornillos
    tipo de paquete
    Flow-pack
    cantidad por juego
    Juego de 10
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    corriente nominal
    20 A 125 V CA 60 Hz
    Complementario
    número de salidas de toma de alimentación
    2
    montaje de dispositivo
    Rasante
    descripción estándar de la salida
    GFCI
    estándar de salida
    Americano
    posición de terminal de tierra
    Straight 0° position
    número de módulos
    3 módulos 120 x 82.5 mm
    señalizaciones en local
    LED red/orange ((*)) trip/end of life
    colour
    Grafito RAL 7021
    acabado exterior
    Mate
    tratamiento de superficie
    Pintado
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…60 °C
    tipo de protección
    Proteção de fuga à terra
    tensión dieléctrica
    2000 V
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…35 °C
    endurancia eléctrica
    5000 ciclos
    conexiones - terminales
    3 terminales de tornillo
    tipo de destornillador
    Philips
    número de cables
    2
    capacidad de conexión por fijación
    1,5...4 mm² rígido
    1,5...4 mm² con filamentos
    1,5...4 mm² Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    18 mm
    Material
    PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes
    PA (poliamida) centro de placa
    ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) adaptor frame
    altura
    113 mm
    anchura
    71 mm
    profundidad
    40.4 mm
    fondo empotrado
    31.5 mm
    peso del producto
    0.134 kg
    normas
    UL 94
    UL 943
    UL 498
    Entorno
    certificaciones de producto
    NOM
    grado de protección IK
    IK04
    grado de protección IP
    IP20
    características ambientales
    Aceite
    Resistencia UV
    Jabón líquido
    Petrol
    Acetona
    Hydrogen peroxide (H2O2)
    Líquido de limpieza de ventanas
    Amoníaco
    Lejía
    Alcohol
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español3
    • inglés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.7 MB
    Fecha 26/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13.6 MB
    Fecha 6/05/15
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 2/04/18
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    S70331094 : TOM DUP US 2P+T 20A 125V GFCI C/SOP GR
    Descripción
    TOM DUP US 2P+T 20A 125V GFCI C/SOP GR
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 4/06/20
    Descripción
    TOM DUP US 2P+T 20A 125V GFCI C/SOP GR
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 192.7 KB
    Fecha 12/12/14
    Páginas de Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.2 MB
    Fecha 6/05/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6 MB
    Fecha 6/05/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /