Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región
Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Orion

S703330045

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Orion
S703330045

TOM DUP US 2P+T 20A HOSP GFCI C/SOP BL

Mostrar más características >
  • Precio*
    1,308.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Orion
    tipo de producto o componente
    Toma-salida
    presentación del dispositivo
    Mecanismo con bastidor de fijación
    configuración de polos de salida
    2P + E without shutter
    modo de fijación
    Mediante tornillos
    tipo de paquete
    Flow-pack
    cantidad por juego
    Juego de 10
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    corriente nominal
    20 A 125 V CA 60 Hz
    Complementario
    número de salidas de toma de alimentación
    2
    montaje de dispositivo
    Rasante
    descripción estándar de la salida
    Hospital grade
    estándar de salida
    Americano
    posición de terminal de tierra
    Straight 0° position
    número de módulos
    3 módulos 120 x 82.5 mm
    colour
    Blanco RAL 9003
    acabado exterior
    Satinado
    tratamiento de superficie
    Sin tratar
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…60 °C
    tensión dieléctrica
    2000 V
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…35 °C
    endurancia eléctrica
    5000 ciclos
    conexiones - terminales
    3 terminales de tornillo
    tipo de destornillador
    Philips
    número de cables
    2
    capacidad de conexión por fijación
    1,5...4 mm² rígido
    1,5...4 mm² con filamentos
    1,5...4 mm² Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    18 mm
    Material
    PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes
    PA (poliamida) centro de placa
    ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) adaptor frame
    altura
    113 mm
    anchura
    71 mm
    profundidad
    40.4 mm
    fondo empotrado
    31.5 mm
    peso del producto
    0.134 kg
    normas
    UL 498
    UL 943
    UL 94
    Entorno
    certificaciones de producto
    NOM
    grado de protección IK
    IK04
    grado de protección IP
    IP20
    características ambientales
    Alcohol
    Líquido de limpieza de ventanas
    Amoníaco
    Aceite
    Lejía
    Hydrogen peroxide (H2O2)
    Petrol
    Jabón líquido
    Resistencia UV
    Acetona
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Orion complete catalogue (Versión 1.2)
    Fecha 6/05/15
    Tamaño 13.6 MB
    Orion - Interruptores y tomas de corriente (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    GFCI Receptacle 125VAC 15A & 20A (Versión 03)
    Fecha 2/04/18
    Tamaño 2.7 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP-ORION Double Socket Outlet US Shutter Screw 15A (Versión 1.0)
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Orion catalogue presentation pages (Versión 1.2)
    Orion part numbers catalogue (Versión 1.1)
    Fecha 6/05/15
    Tamaño 7.2 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /