Gira la imagen para ampliar
Placa ciega Orion en color grafito
S735100294
Placa ciega para ocultar conexiones eléctricas temporales o para preparar futuras conexiones
Dimensiones: 82.5 mm de anchura, 120 mm de altura y 19.5 mm de profundidad
Hecho de material ABS con un acabado mate y en color grafito
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.