

Gira la imagen para ampliar


UNIDAD PDU DE BYPASS PARA MANTENIMIENTO DE APC, 120 V 30 AMP CON 4 NEMA 5-20R Y 1 L5-30R
SBP3000RM
PDU DE DERIVACIÓN DE SERVICIO DE APC
Montaje en bastidor. Voltaje de entrada 100 V CA a 125 V CA
Voltaje de salida 120 V CA
Unidades de distribución de energía SBP3000RM de la PDU de 3 kVA de APC de 5 tomas
1 x NEMA L5-30R, 4 x NEMA 5-20R - 3 kVA - para montaje en bastidor
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Devolución
NA