Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Bases de medición individuales
Schneider Electric Imagen del producto

SC2040M200C150

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
SC2040M200C150
Green premium brand logo

US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    tipo de producto o componente
    All-In-One
    gama de producto
    Homeline
    meter socket type
    Ringed
    tipo de hub
    A
    A-L
    Complementario
    [In] corriente nominal
    200 A
    Number of Phases
    1 fase
    intensidad de cortocircuito
    10 kA
    Mounting
    Superficie
    Semi flush ((*)) field installed flange kit
    Número de espacios
    20
    número de circuitos
    40
    Number of Tandem Breakers
    20
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Lugs ((*)) de lado
    Lugs ((*)) service ground
    Wire Size
    AWG 12...AWG 1/0 aluminio service ground
    AWG 6...300 kcmil aluminio/cobre de lado
    AWG 14...AWG 1/0 cobre service ground
    tightening torque ((*))
    Main lugs 250 lb.in AWG 6...300 kcmil aluminio/cobre
    Service ground 50 lb.in AWG 14...AWG 1/0 cobre
    Service ground 50 lb.in AWG 12...AWG 1/0 aluminio
    Branch lugs 50 lb.in AWG 3...AWG 1/0 aluminio/cobre
    Branch lugs 45 lb.in AWG 6...AWG 4 aluminio/cobre
    Branch lugs 40 lb.in AWG 8 aluminio/cobre
    Branch lugs 35 lb.in AWG 14...AWG 10 aluminio/cobre
    Branch lugs 35 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio/cobre
    Tapa 10 lb.in
    Disconnect
    Service disconnect (factory installed)
    Disconnect Rating
    150 A
    Branch Breaker Rating
    100 A
    service feed location ((*))
    OH
    UG
    bypass type
    No bypass
    anchura
    379.73 mm
    profundidad
    180.85 mm
    altura
    863.60 mm
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    4.536 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español4
    • inglés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Square D QO and Homeline Load Centers Catalog (Versión 1.0)
    Descripción
    This catalog provides selection information for QO™ Circuit Breakers and Load Centers, QO™, QOM2 and Q-Frame Enclosed Circuit Breakers, and Homeline™ Circuit Breakers and Load Centers.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.4 MB
    Fecha 14/03/07
    Descripción
    This catalog provides selection information for QO™ Circuit Breakers and Load Centers, QO™, QOM2 and Q-Frame Enclosed Circuit Breakers, and Homeline™ Circuit Breakers and Load Centers.
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Homeline CSED Circuit Breaker Installation Instructions (Versión Rev. 02)
    Descripción
    This bulletin provides instructions for the installation of HOM, HOMT Tandem, and HOMT Quad circuit breakers for Homeline Combination Service Entrance Devices (CSED) with explanation of HOMT tandem compatibility with certain bus bar constructions. 40270-308-05
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 427.3 KB
    Fecha 1/04/18
    Descripción
    This bulletin provides instructions for the installation of HOM, HOMT Tandem, and HOMT Quad circuit breakers for Homeline Combination Service Entrance Devices (CSED) with explanation of HOMT tandem compatibility with certain bus bar constructions. 40270-308-05
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SC2040M200C150 : US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT
    Descripción
    US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 1/12/20
    Descripción
    US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SC2040M200C150 : US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT
    Descripción
    US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 1/12/20
    Descripción
    US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SC2040M200C150 : US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT
    Descripción
    US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 1/12/20
    Descripción
    US-TABLERO CSED ESPECIAL 20CIT
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.