Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Line-Voltage Fan Coil Controller BACnet - rel humidity - PIR cover - WH

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Ecostruxure building expert
    nombre del producto
    Se8000 series
    nombre corto del dispositivo
    SER8300
    tipo de producto o componente
    Controlador de habitación
    tipo de sensor
    10 kOhm T2 NTC thermistor measurement range: +/- 0.1 °C
    Single point calibrated bulk polymer RH sensor measurement range: +/- 5 %
    tono de color
    Blanco
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Bobina de ventilador de baja tensión
    [Us] tensión de alimentación asignada
    7 V DC +/- 10 %
    frecuencia de red
    50 Hz
    60 Hz
    [In] corriente nominal
    4 A
    protocolo de puerto de comunicaciones
    BACnet MS/TP
    función disponible
    Humidity control
    Economiser
    Scheduling for not included
    intervalo de regulación de temperatura
    12...37.5 °C for cooling
    4.5...32 °C for heating
    temperatura de medición
    -40...50 °C
    precisión de medida
    +/- 0.5 °C temperature
    +/- 5 % humidity (20...80 % RH non-condensing)
    tipo de entrada discreta
    3 discrete input
    número de salidas
    0
    acabado exterior
    Mate
    tratamiento de superficie
    Sin tratar
    calibre AWG
    AWG 24...AWG 19
    anchura
    86 mm
    profundidad
    25 mm
    altura
    120 mm
    peso del producto
    340 g
    segmento de mercado
    Residencial
    Para edificios no críticos
    Edificios
    Healthcare
    Alojamiento
    Hotel
    Escuela
    Oficina
    Entorno
    rango de ajuste de humedad
    30...95 %
    humedad relativa
    0...95 %
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -30...50 °C
    normas
    IEC 61326-1: 2005
    FCC part 15 subpart C
    RSS 210 issue 8
    FCC parte 15 subparte B
    ICES-003
    ETSI EN 301 328: V1.8.1
    ETSI EN 301 489-1: v1.9.2
    IEC 61010-1: ed. 3
    directivas
    2014/30/EU - compatibilidad electromagnética
    2014/35/EU - directiva baja tensión
    2014/53/EU - directiva equipo de radio
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.