Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo SM6

SM6OF24I306GBLO05

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo SM6
SM6OF24I306GBLO05

SM6-24 GBM375 wo VPIS 24kV cubicle

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    SM6
    nombre corto del dispositivo
    GBM 375
    tipo de producto o componente
    Maleta
    anchura
    375 mm
    tipo de tecnología
    Air insulated switchgear
    protección instantánea integral
    12.5 kA 1 s
    nombre de la prueba
    Internal arc class AFL
    tipo de red
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tensión nominal
    24 kV
    [In] corriente nominal
    630 A
    (lcw) corriente temporal admisible
    12.5 kA 1 s
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    28 kV 50 Hz 1 mn
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    125 kV pico
    Complementario
    corriente nominal del bus
    630 A
    Entorno
    peso del producto
    120 kg
    normas
    IEC 62271-200
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    grado de protección IP
    IP3x
    resistencia a las vibraciones
    0.5 gn horizontal categoría 3
    0.4 gn vertical categoría 3
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SM6 Air insulated switchgear up to 36 kV (Versión 1.7)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    INSTRUCTION FOR USE_IM-PM-QM CUBICLES (Versión 03)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for SM6OF24I306GBLO05: GBM (Versión 1.0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 108.8 KB
    2D drawing SM6-24 IM switch cubicle 375mm (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.