Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys mini-vario
Schneider Electric Imagen del producto

VZ20

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
VZ20
Green premium brand logo

TeSys VARIO - Bloques de contactos auxiliares - 1 NA + 1 NA

Mostrar más características
  • 712.00 MXN
    Precio no incluye IVA.
    Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
    Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre corto del dispositivo
    VZ
    tipo de producto o componente
    Bloque de contactos auxiliares
    nivel de rendimiento
    Alto rendimiento
    tipo y composición de contactos
    1 NA+ 1 NA
    Compatibilidad del producto
    V3
    V01
    V2
    V0
    V6
    V4
    V1
    V5
    V02
    tipo de red
    DC
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    ubicación de montaje
    Derecha
    Complementario
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ith] corriente térmica convencional
    12 A
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    endurancia mecánica
    100000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    30000 ciclos DC-11
    100000 ciclos AC-15
    conexiones - terminales
    terminales de fijación por tornillo 2 0.75…1.5 mm² Flexible con terminal
    terminales de fijación por tornillo 2 1…2.5 mm² sólido
    par de apriete
    0.7 N.m terminales de fijación por tornillo
    altura
    65 mm
    anchura
    20 mm
    profundidad
    48.5 mm
    peso del producto
    0.05 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-5
    certificaciones de producto
    GL
    UL
    CSA
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    54 g
    Paquete 2 Peso
    4.112 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas17
    • español10
    • inglés14
    • alemán7
    • chino7
    • francés8
    • italiano7
    • kazajo6
    • portugués7
    • ruso7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Versión 7.0)
    Descripción
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.1 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versión 7.0)
    Descripción
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    Digest 178 Catalog 08: Operating Mechanisms and Disconnect Switches (Versión 1.0)
    Descripción
    Digest Section 8 - This section of Digest 178 contains selection information for UL508, UL98 IEC style, and flange mounted and cable operated disconnect switches, operating mechanisms for circuit breakers, and accessories. Replaces Digest 177 section 8; 0100CT1501_SEC-08
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.7 MB
    Fecha 12/05/19
    Descripción
    Digest Section 8 - This section of Digest 178 contains selection information for UL508, UL98 IEC style, and flange mounted and cable operated disconnect switches, operating mechanisms for circuit breakers, and accessories. Replaces Digest 177 section 8; 0100CT1501_SEC-08
    Manual Motor Control Switches and Disconnects Catalog (Versión 3.0)
    Descripción
    This catalog contains product selection information, dimensions, and wiring for Manual Motor Control Switches and Disconnects, Vario™, GS1, GS2, LK4, MD Enclosed, and TeSys™ DF Fuseholders.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.7 MB
    Fecha 8/04/16
    Descripción
    This catalog contains product selection information, dimensions, and wiring for Manual Motor Control Switches and Disconnects, Vario™, GS1, GS2, LK4, MD Enclosed, and TeSys™ DF Fuseholders.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys VARIO - auxiliary contact block (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    451.1 KB
    pdf
    356.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 807.7 KB
    Fecha 17/07/18
    Archivos en el documento
    stp
    451.1 KB
    pdf
    356.6 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 293 KB
    Fecha 11/09/14
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.9 MB
    Fecha 10/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 952.1 KB
    Fecha 1/08/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 1/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 10/04/06
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 522.2 KB
    Fecha 16/11/20
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VZ20 : VZ20_REACH_DECLARATION
    Descripción
    VZ20_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    VZ20_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VZ20 : TeSys VARIO - Bloques de contactos auxiliares - 1 NA + 1 NA
    Descripción
    TeSys VARIO - Bloques de contactos auxiliares - 1 NA + 1 NA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    TeSys VARIO - Bloques de contactos auxiliares - 1 NA + 1 NA
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VZ20 : TeSys VARIO - Bloques de contactos auxiliares - 1 NA + 1 NA
    Descripción
    TeSys VARIO - Bloques de contactos auxiliares - 1 NA + 1 NA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    TeSys VARIO - Bloques de contactos auxiliares - 1 NA + 1 NA
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 416.1 KB
    Fecha 21/06/11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.