Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

limit switch XCKM - thermoplastic roller lever - 1NC+1NO - snap action - M20

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Interruptor limitador
    nombre corto del dispositivo
    XCKM
    tipo de cuerpo
    1.2.3.3
    tipo de cabezal
    Cabeza giratoria
    material
    Metal
    material del cuerpo
    Zamak
    modo de fijación
    Por el cuerpo
    movimiento cabezal funcionam.
    4/1
    tipo de operario
    Spring return roller lever thermoplastic
    tipo de aproximación
    Acercamiento lateral 2 direcciones
    entrada de cable
    3 entries tapped for M20 x 1.5 cable gland, cable outer diameter: 7...13 mm
    número de polos
    2
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Acción de ajuste
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    Por 30° cam
    conexión eléctrica
    Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    número de pasos
    1
    apertura positiva
    Con
    par mínimo para apertura posita
    0.25 N.m
    par mínimo para disparo
    0.1 N.m
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/min
    velocidad de accionamiento máxima
    1.5 m/s
    código designación de los contactos
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    corriente térmica nominal
    10 A AC
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V acorde a CSA C22.2 No 14
    500 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1
    300 V acorde a UL 508
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a IEC 60664
    6 kV acorde a IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    10 A por gG cartucho fusible
    durabilidad eléctrica
    5000000 ciclos, DC-13, inductivo tipo de carga, 120 V, 4 W, ritmo funcion: <= 60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 24 V, 7 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 48 V, 10 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    endurancia mecánica
    15000000 ciclos
    anchura
    64 mm
    altura
    64 mm
    profundidad
    30 mm
    peso del producto
    0.28 kg
    descripción terminales ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Entorno
    resistencia a los choques
    50 gn (duration = 11 ms) conforming to EN/IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    25 gn (f = 10...500 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP66 conforming to EN/IEC 60529
    grado de protección IK
    IK05 conforming to EN 50102
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class I conforming to IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    tratamiento de protección
    TC
    certificaciones de producto
    CCC
    CSA
    UL
    normas
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.