Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

limit switch XCKP - cat's whisker - 1NC+1NO - snap - 1/2NPT

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Interruptor limitador
    nombre corto del dispositivo
    XCKP
    diseño del detector
    Compact
    tipo de cuerpo
    1.2.3.3
    tipo de cabezal
    Cabeza multidireccional
    material
    Plástico
    material del cuerpo
    Plástico
    material del cabezal
    Zamak
    modo de fijación
    Por el cuerpo
    movimiento cabezal funcionam.
    Multidireccional
    tipo de operario
    Spring return cat''s whisker
    tipo de aproximación
    Multi-directional approach
    número de polos
    2
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Acción de ajuste
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    Por cualquier parte móvil
    conexión eléctrica
    Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    entrada de cable
    1 entry tapped for 1/2" NPT cable gland
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    apertura positiva
    Sin
    par mínimo para disparo
    0.13 N.m
    velocidad de accionamiento máxima
    1 m/s
    precisión de repetición
    0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
    código designación de los contactos
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V acorde a CSA C22.2 No 14
    500 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1
    300 V acorde a UL 508
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a IEC 60664
    6 kV acorde a IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    10 A cartridge fuse gG
    durabilidad eléctrica
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    endurancia mecánica
    5000000 ciclos
    Entorno
    resistencia a los choques
    50 gn (duración 11 ms) acorde a IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    25 gn (estado 1) 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK04 conforming to EN 50102
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase II acorde a IEC 61140
    Class II conforming to NF C 20-030
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    tratamiento de protección
    TC
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    CCC
    normas
    UL 508
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60204-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Digest 178 Catalog 21: Limit Switches (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for XCKP2106N12: limit switch XCKP - cats whisker - 1NC+1NO - snap - 1/2NPT (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Versión 3.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.