Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Interruptor de límite inalámbrico
    nombre corto del dispositivo
    XCKW
    tipo de cuerpo
    1.2.3.3
    tipo de cabezal
    Cabeza del émbolo
    Complementario
    material del cuerpo
    Plástico
    material del cabezal
    Plástico
    material de la maneta
    Metal
    modo de fijación
    Por 4 abrazaderas
    tipo de operario
    Metal spring return roller plunger
    accionamiento de interruptor
    Por 30° cam
    tipo de aproximación
    2 direcciones acercamiento lateral
    tipo de red de comunicaciones
    ZigBee energía verde 2.4 GHz acorde a IEEE 802.15.4
    código de composición eléctrica
    PW1
    potencia de emisión
    3 mW
    tiempo de respuesta
    <= 2 ms
    distancia de detección máxima
    100 m in free field
    25 m in industrial environment
    300 m with external antenna
    funcionamiento de contacto
    Acción de ajuste
    número de pasos
    1
    fuerza máxima para disparo
    50 N
    velocidad de accionamiento máxima
    0.5 m/s
    rango de operación
    <= 60 ciclos/mn
    endurancia mecánica
    400000 ciclos
    cantidad de operaciones por año
    3600
    anchura
    40 mm
    altura
    125 mm
    profundidad
    41 mm
    peso del producto
    0,22 kg
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Immunity for industrial environments
    Radiated emission
    Susceptibility to electromagnetic fields : 3 V/m, 80...2700 MHz, distance = 20 m
    Susceptibility to electromagnetic fields : 10 V/m, 80...2000 MHz
    Electrostatic discharge immunity test : 6 kV, on contact (on metal parts)
    Electrostatic discharge immunity test : 8 kV, in free air (in insulating parts)
    resistencia a los choques
    50 gn (duración 11 ms) acorde a IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    +/- 10 mm (vibration frequency: 2...11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    25 gn (vibration frequency: 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK05 conforming to EN 50102
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    directivas
    2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
    1999/5/EC - R&TTE directive ((*))
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    radio
    IC RSS
    FCC RCM
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • japonés
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5R and XB4R Wireless and batteryless Pushbuttons Catalog (Versión 6.0)
    Wireless and batteryless limit switches. XCKW and XCMW ranges (Versión 4.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for XCKW102: Limit switches OsiSense XC, industrial plastic, double insulated, conforming to standard EN 50041 type XCKW, steel roller plunger (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKW... 2,4 GHz wireless and batteryless limit switches (with ZBRT2 inside) - FCC grant of equipment authorization (Versión 1.0)
    XCKW... 2,4 GHz wireless and batteryless limit switches (with ZBRT2 inside) - IC technical acceptance certificate (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKW... Wireless / Batteryless limit switch, Instruction Sheet (EN, FR, DE, ES) (Versión 02)
    Wireless / Batteryless limit switch (Versión 02)
    Fecha 12/12/16
    Tamaño 1.2 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKW... 2,4 GHz wireless and batteryless limit switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.