Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   OsiSense XC estándar
Schneider Electric Imagen del producto

XCMD2102L1

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
XCMD2102L1
Green premium brand logo

limit switch XCMD - steel roller plunger - 1NC+1NO - snap - 1 m

Mostrar más características
  • 118.45 USD
    Precio no incluye IVA.
    Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
    Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Interruptor limitador
    nombre corto del dispositivo
    XCMD
    diseño del detector
    Miniature
    tipo de cuerpo
    Fijo
    tipo de cabezal
    Cabeza de pistón
    Material
    Metal
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    modo de fijación
    Mediante el cuerpo
    movimiento cabezal funcionam.
    Lineal
    tipo de operario
    Spring return roller plunger metal
    tipo de aproximación
    Lateral approach, 2 directions
    número de polos
    2
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Acción rápida
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    Con leva de 30°
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Removable cable connector
    longitud de cable
    1 m
    composición del cable
    5 x 0,75 mm²
    material aislamiento cables
    PvR
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    apertura positiva
    Con
    fuerza mínima para apertura positiva
    35 N
    fuerza mínima para disparo
    7 N
    velocidad de accionamiento máxima
    0.5 m/s
    código designación de los contactos
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508
    400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1
    300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
    resistencia entre terminales
    25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    IEC 60664 4 kV
    IEC 60947-1 4 kV
    protección contra cortocircuito
    6 A cartridge fuse, type gG
    durabilidad eléctrica
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    anchura
    30 mm
    altura
    50 mm
    profundidad
    16 mm
    peso del producto
    0.185 kg
    Entorno
    resistencia a los choques
    25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP68 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK06 conforming to EN 62262
    categoría de sobretensión
    Class I conforming to IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    tratamiento de protección
    TC
    certificaciones de producto
    CCC
    CSA
    UL
    normas
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0.171 kg
    Paquete 1 Altura
    0.200 dm
    Paquete 1 ancho
    1.300 dm
    Paquete 1 Largo
    1.400 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas14
    • español5
    • inglés12
    • chino4
    • francés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Versión 2.0)
    Descripción
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 62.1 MB
    Fecha 10/06/20
    Descripción
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    Digest 178 Catalog 21: Limit Switches (Versión 1.0)
    Descripción
    Section 21 of Digest Catalog 178 contains selection information for limit switches, industrial snap switches, Osisense limit switches, heavy duty limit switches, and severe duty oil-tight mill and foundry limit switches. Replaces Digest 177 section 21; 0100CT1501_SEC-21
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.9 MB
    Fecha 12/05/19
    Descripción
    Section 21 of Digest Catalog 178 contains selection information for limit switches, industrial snap switches, Osisense limit switches, heavy duty limit switches, and severe duty oil-tight mill and foundry limit switches. Replaces Digest 177 section 21; 0100CT1501_SEC-21
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 1/06/19
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 14/08/20
    Descripción
    Certificate for China compulsory product certification
    XC... limit switches - UL certification record (Versión 1.0)
    Descripción
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 353.6 KB
    Fecha 15/08/19
    Descripción
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 28 KB
    Fecha 12/09/17
    Descripción
    CSA certificate of compliance
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Descripción
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 645.5 KB
    Fecha 22/11/16
    Descripción
    EU declaration of conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XCMD2102L1 : XCMD2102L1_REACH_DECLARATION
    Descripción
    XCMD2102L1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    XCMD2102L1_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XCMD2102L1 : limit switch XCMD - steel roller plunger - 1NC+1NO - snap - 1 m
    Descripción
    limit switch XCMD - steel roller plunger - 1NC+1NO - snap - 1 m
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    limit switch XCMD - steel roller plunger - 1NC+1NO - snap - 1 m
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 203.4 KB
    Fecha 1/12/11
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 740.7 KB
    Fecha 1/11/17
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.