Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

limit switch XCMD - steel roller plunger - 1NC+1NO - snap - 2 m

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Interruptor limitador
    nombre corto del dispositivo
    XCMD
    diseño del detector
    Miniature
    tipo de cuerpo
    1.2.3.3
    tipo de cabezal
    Cabeza del émbolo
    material
    Metal
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    modo de fijación
    Por el cuerpo
    movimiento cabezal funcionam.
    Linear
    tipo de operario
    Spring return roller plunger metal
    tipo de aproximación
    Acercamiento lateral 2 direcciones
    número de polos
    2
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Acción de ajuste
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    Por 30° cam
    conexión eléctrica
    Removable cable connector
    longitud de cable
    2 m
    composición del cable
    5 x 0.75 mm2
    material aislamiento cables
    PvR
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    apertura positiva
    Con
    fuerza mínima para apertura positiva
    35 N
    fuerza mínima para disparo
    7 N
    velocidad de accionamiento máxima
    0.5 m/s
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V degree of pollution 3 conforming to CSA C22.2 No 14
    300 V degree of pollution 3 conforming to UL 508
    400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforming to IEC 60664
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    6 A por gG cartucho fusible
    durabilidad eléctrica
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    anchura
    30 mm
    altura
    50 mm
    profundidad
    16 mm
    peso del producto
    0.185 kg
    Entorno
    resistencia a los choques
    25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP68 conforming to IEC 60529
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK06 conforming to EN 50102
    categoría de sobretensión
    Class I acorde a NF C 20-030
    Class I acorde a IEC 61140
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    tratamiento de protección
    TC
    certificaciones de producto
    CCC
    CSA
    UL
    normas
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.