Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

limit switch XCMD - thermoplastic roller lever - 1NC+1NO - snap - M12

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Interruptor limitador
    nombre corto del dispositivo
    XCMD
    diseño del detector
    Miniature
    tipo de cuerpo
    Cuerpo enchufable
    tipo de cabezal
    Cabeza giratoria
    material
    Metal
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    modo de fijación
    Por el cuerpo
    movimiento cabezal funcionam.
    4/1
    tipo de operario
    Spring return roller lever thermoplastic
    tipo de aproximación
    Acercamiento lateral 2 direcciones
    número de polos
    2
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Acción de ajuste
    Complementario
    pistas
    24/31 mm
    accionamiento de interruptor
    Por 30° cam
    conexión eléctrica
    Male connector M12, 5 pins
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    apertura positiva
    Con
    fuerza mínima para apertura positiva
    0.5 N
    fuerza mínima para disparo
    0.1 N
    velocidad de accionamiento máxima
    1.5 m/s
    (le) corriente nominal operacional
    0.22 A at 50 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    3 A at 50 V, AC-15 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    4 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    60 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    0.8 kV conforming to IEC 60664
    0.8 kV conforming to IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    4 A by gG cartridge fuse
    durabilidad eléctrica
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    anchura
    30 mm
    altura
    50 mm
    profundidad
    16 mm
    peso del producto
    0.125 kg
    Entorno
    resistencia a los choques
    25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP68 conforming to IEC 60529
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK06 conforming to EN 62262
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class I conforming to IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    tratamiento de protección
    TC
    certificaciones de producto
    CCC
    CSA
    UL
    normas
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.