Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

limit switch XCMD - metal end plunger - 1NC+1NO - slow - 1 m

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Interruptor limitador
    nombre corto del dispositivo
    XCMD
    diseño del detector
    Miniature
    tipo de cuerpo
    1.2.3.3
    tipo de cabezal
    Cabeza del émbolo
    material
    Metal
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    modo de fijación
    Por el cuerpo
    movimiento cabezal funcionam.
    Linear
    tipo de operario
    Spring return plunger metal
    tipo de aproximación
    Vertical approach 1 direction
    número de polos
    2
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Break lento
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    En término
    conexión eléctrica
    Removable cable connector
    longitud de cable
    1 m
    composición del cable
    5 x 0.75 mm2
    material aislamiento cables
    PvR
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    apertura positiva
    Con
    fuerza mínima para apertura positiva
    42.5 N
    fuerza mínima para disparo
    8.5 N
    velocidad de accionamiento mín
    6 m/min
    velocidad de accionamiento máxima
    0.5 m/s
    código designación de los contactos
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V degree of pollution 3 conforming to CSA C22.2 No 14
    300 V degree of pollution 3 conforming to UL 508
    400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforming to IEC 60664
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    6 A por gG cartucho fusible
    durabilidad eléctrica
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    anchura
    30 mm
    altura
    50 mm
    profundidad
    16 mm
    peso del producto
    0,18 kg
    Entorno
    resistencia a los choques
    25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    25 gn (estado 1) 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP68 conforming to IEC 60529
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK06 conforming to EN 62262
    categoría de sobretensión
    Class I acorde a NF C 20-030
    Class I acorde a IEC 61140
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    tratamiento de protección
    TC
    certificaciones de producto
    CCC
    CSA
    UL
    normas
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Limit switches OsiSense XC Standard (Versión 1.0)
    Fecha 6/09/18
    Tamaño 63.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for XCMD2510L1: Limit switches OsiSense XC, miniature 30*50*16 type XCM, modular metal type XCMD, metal end plunger (Versión 1.0)
    CAD for XCMD2510L1: limit switch XCMD - metal end plunger - 1NC+1NO - slow - 1 m (Versión 1.0)
    Metal XCM D, pre-cabled, metal end plunger (Versión 1.1)
    Metal XCM D, pre-cabled, metal end plunger (Versión 1.1)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.