Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

conmutador límite aplicación seguridad-XCS-C-llave funcionamiento - 2 NC + 1 NA

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor de seguridad
    nombre de componente
    XCSC
    diseño
    Industrial
    material
    Metal
    tipo de cabezal
    Cabeza operada con teclas
    tipo y composición de contactos
    2 NC + 1 NA
    funcionamiento de contacto
    Break lento, break antes de hacer
    entrada de cable
    1 entry tapped 1/2" NPT
    conexión eléctrica
    Terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with or without cable end
    número de polos
    3
    descripción de las opciones de bloqueo
    Con bloqueo de actuador, desbloqueo por fechadura de chave
    señalizaciones en local
    Without
    Complementario
    apertura positiva
    Con contacto NC
    endurancia mecánica
    600000 ciclos
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/s
    velocidad de accionamiento máx
    0.5 m/s
    (le) corriente nominal operacional
    6 A at 120 V utilisation category AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    3 A at 240 V utilisation category AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V acorde a CSA C22.2 No 14
    500 V conforming to EN/IEC 60947-1
    300 V acorde a UL 508
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
    protección contra cortocircuito
    10 A cartridge fuse type gG (gl)
    rtc de retirada fuerzada de actuador
    1500 N
    fuerza del actuador de extracción
    >= 20 N
    rango de operación
    10 cyc/mn for maximum durability
    nivel de seguridad
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    profundidad
    44 mm
    altura
    114 mm
    anchura
    52 mm
    peso del producto
    0,48 kg
    Entorno
    normas
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for XCSC703: Safety switches Preventa XCS, interlocking switch unlocking by key lock, industrial type 40X44X114mm (Versión 1.0)
    Safety Interlock Switch (Versión 1.2)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 288.5 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 117 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 280.8 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 86.7 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS... safety switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA..., XCSB..., XCSC... MetalSafety interlock switch, Instruction sheet (Versión 12)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.