Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

sistema magnético codificado XCSDM3 - SIL 2 - 2 NA – saídas PNP - cabo de 10 m

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Sistema magnético codificado
    nombre de componente
    XCSDM3
    diseño
    Rectángular
    tamaño
    100 x 34 x 32 mm
    tipo y composición de contactos
    1 NA+ 1 NA
    material
    Plástico
    conexión eléctrica
    Precableado
    composición del cable
    6 x 0.25 mm2
    longitud de cable
    10 m
    resistencia de cable óhmica
    900 mOhm
    señalizaciones en local
    1 LED (green, orange and red)
    direcciones de aproximación
    9 sentidos
    [Ue] tensión asignada de empleo
    24 V DC (- 20...10 %)
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    36 V DC
    Complementario
    diámetro exterior del cable
    6.1 mm
    tipo de fase de salida
    Estado sólido, PNP
    salidas de seguridad
    2 salidas 1,5 A, 24 V, CC
    [Sa] distancia de operación de seguridad
    10 mm
    [Sar] distancia de disparo de seguridad
    20 mm
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/s
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    2.5 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
    tipo de protección
    Protección de sobrecarga y cortocircuito
    frecuencia de conmutación
    3 Hz
    retardo temporizado
    100 ms (activation)
    tempo de discordancia
    2 s
    [HFT] tolerancia a los fallos de Hardware
    1
    torque de apriete
    < 1.8 N.m
    equipo instalado
    32 máximo con cable de 2 m de comprimento
    marcado
    CE
    nivel de seguridad
    Can reach category 3 (correctly wired) conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = d (correctly wired) conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 2 (correctly wired) conforming to EN/IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    HFT = 1
    MTTFd = 182 years
    PFD = 1.15E-5
    PFH = 3.94E-9
    SF = 92.5 %
    material del envolvente
    PBT termoplástico
    material de cable
    PVC
    profundidad
    32 mm
    altura
    100 mm
    anchura
    34 mm
    peso del producto
    0.745 kg
    Entorno
    normas
    EN 1088
    EN 13849-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-2
    EN/IEC 60947-5-3
    EN/IEC 62061
    IEC 61508
    ISO 14119
    certificaciones de producto
    CSA
    TÜV
    UL
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    resistencia a las vibraciones
    10 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    sensibilidad a campos magnéticos
    <= 0.5 mT
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class III conforming to EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67 acorde a IEC 60529
    IP69K conforming to DIN 40050
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for XCSDM379110: Safety switches Preventa XCS, coded magnetic system, cable (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Versión 1.0)
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSDM3... / XCSDM4... Coded magnétic system, Instruction sheet (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.